{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/normzylinder/normzylinder_asmtab.prj},{NB=5.DMD.40125 (0)},{ARTNR=5.DMD.40125},{KOLBEN=40},{HUB=125},{HUBST=0},{ANS=G 1/4},{KSTANG=16},{KAUS=M12x1,25},{PL=12.0},{VD=8.0},{A=10.0},{B=35.0},{B1=33.0},{WH=30.0},{C1=20.0},{CH1=13.0},{CH2=19.0},{CH3=6.0},{KK=M12x1.25},{D=16.0},{TG=38.0},{VA=4.0},{F=24.0},{EE=G1/4},{RT=M6},{E=54.0},{L=135.0},{L0=105.0},{ZM=165.0},{BG=14.5},{N=4.5},{P=6.0},{Q=4.0},{PPATH=parts/iso_15552_3_asmtpl.prj},{LX=105},{L137=190},{LLX=180},{INFO=Catalogue},{AC5VIS=},{AC4VIS=},{AC3VIS=},{AC2VIS=N/A},{AC1VIS=},{SEVIS=NBR gasket},{MATVIS=C45 chromed rod, technopolymer piston rod},{EXVIS=Series 3},{TYPEVIS=Double-acting, cushioned},{DI=40}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.